Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1606 - HV1606
Bill of material
HellermannTyton 633-06068
IDNR
Identification
633-06068
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1606
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet grey
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Grey (GY)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
25.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
31.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500.000
HOEHEH
Height H
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
17.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
3.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)