Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HVC050-300
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hvc_asmtab.prj},{NB=HVC050-300},{INFO1=info1_hvc},{GUI=HVC},{DIM=50},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=50 %},{PPATH=hvc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
BOM
HVC050-300
INFO1
Long description
HVC는 크기와 디자인이 다른 3개의 부품으로 구성되는 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다.
GUI
타입
HVC
DIM
사이즈
50
50
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
mm
H
스트로크
300
mm
B
100
mm
C
0
mm
CRAD
C 0rad
1400
1400
N
CAX
C 0ax
50 %
Ns
NN
홀의 수
4
WEIGHT
중량
1.52
1.52
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청