HWNPWB-D160
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwnpwb.prj},{NB=HWNPWB-D160},{CODE=HWNPWB},{LX=手柄可折型},{AZFS=无孔型},{CZ2=SS400},{CZ3=合金钢},{D=160},{BMCL1=镀锌},{L=82.5},{L1=28.5},{L2=56.9},{L3=33.0},{H=62.7},{H1=40.500},{M=8.000},{CKZL=0.76},{PDF=hwnpwb.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWNPWB - 可折双幅条手轮/可折实心手轮 手柄可折型*酚醛树脂
明细表
HWNPWB-D160
CNSORDERNO
订购号
HWNPWB-D160
HWNPWB-D160
CODE
代号
HWNPWB
HWNPWB
LX
类型
手柄可折型
AZFS
安装方式
无孔型
CZ
材质
SS400
SS400
连轴部分
BMCL
表面处理
发黑
发黑
连轴部分
CZ1
材质
PF
PF
手轮主体
CZ2
材质
SS400
握柄
CZ3
材质
合金钢
握柄螺纹部
D
160
160
mm
BMCL1
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
L
82.5
82.5
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
56.9
56.9
mm
L3
33.0
33.0
mm
H
HWNPWB/HWNTWA
62.7
62.7
mm
H1
40.500
40.500
mm
M
8.000
8.000
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.76
0.76
PDF
hwnpwb.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求