Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HXUKSN - Aimants-Type à support ovale-Type à vis à tête plate
Nomenclature
HXUKSN10
PN
Référence pièce
MAT1
Matériau de la pièce (1)
EN 1.0038 l'équivalent
ST1
Traitement de surface de la partie (1)
Placage autocatalytique au nickel
MAT2
Matériau de la pièce (2)
Aimant néodyme
ST2
Traitement de surface de la partie (2)
Placage nickel
HR
Résistance à la chaleur (degrés Celsius)
80
B
mm
A
mm
P
mm
T
3 mm
R
mm
E
1.5 mm
DD1
d1
mm
DD3
d3
3.5 mm
DD4
d4
6.5 mm
AC
Accessoire (vis à tête plate en acier inoxydable)
M3-6 (x2)
PF
Effort de traction
N{kgf}
SFDG
Densité du flux de la surface de Gauss
G
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés