Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HXUKSN - Magneti - Supporto ovale - Con vite a testa piatta
Lista materiale
HXUKSN10
PN
Codice componente
MAT1
Materiale della parte (1)
EN 1.0038 equivalente
ST1
Trattamento superficie parte (1)
Nichelatura chimica
MAT2
Materiale della parte (2)
Magnete in neodimio
ST2
Trattamento superficie parte (2)
Nichelatura
HR
Temperatura di termoresistenza (gradi Celsius)
80
B
mm
A
mm
P
mm
T
3 mm
R
mm
E
1.5 mm
DD1
d1
mm
DD3
d3
3.5 mm
DD4
d4
6.5 mm
AC
Accessori (Vite a testa piatta in acciaio inox)
M3-6 (2 pz.)
PF
Forza di trazione
N{kgf}
SFDG
Densità di flusso superficie Gauss
G
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD