Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Stückliste
HARTING 33572110105002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33572110105002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, DC Version, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 12,6 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Multimode, DC Version, Kabellänge: 10 m, Durchmesser: 12,6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 211 0105 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft