Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Stückliste
HARTING 33571111005002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33571111005002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Multimode, DC Version, Kabellänge: 100 m, Durchmesser: 12,6 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Multimode, DC Version, Kabellänge: 100 m, Durchmesser: 12,6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 111 1005 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybr.cableAssy,DC,100m,FO+POW-MM-1xHAN3A
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft