Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Stückliste
HARTING 33578510200002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33578510200002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 20 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 20 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 851 0200 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAL423
Datenkabel (LWL) vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 20 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 20 m
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAL422
Datenkabel (Cu) vorhanden
Nein
AAL497
Energiekabel vorhanden
Nein
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft