Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,10M,RING
Stückliste
HARTING 33578510100001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33578510100001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 10 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 10 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,10M,RING
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 851 0100 001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
73
AAL422
Datenkabel (Cu) vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 10 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 10 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAL423
Datenkabel (LWL) vorhanden
Nein
AAL497
Energiekabel vorhanden
Nein
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft