Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5;500m
Stückliste
HARTING 09456000322
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000322
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm², PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm², PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5;500m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0322
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAL422
Datenkabel (Cu) vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5;500m
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm², PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm², PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft