HYCB40R-25
SMC
bp2_specialty_cylinder
HY/HYD Water Resistant Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/hy_hyd/hyc_hydc_asmtab.prj},{NB=HYCB40R-25(0_0_0)},{BORE=40},{MAGNET=},{THREADTYPE=},{SEALMAT=R},{STROKE=25},{POS=0},{GREASE=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STOP=0},{THREAD=0},{PPATH=hyc_hydc/assembly/hyc_hydc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HYC/HYDC - Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type
Bill of material
HYCB40R-25
BORE
Bore size
40
40
mm
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
THREADTYPE
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
SEALMAT
Sealant material
(R) NBR
(H) External FKM
(R) NBR
(H) External FKM
STROKE
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
GREASE
Grease
(-) Standard grease (for non-food)
(F) Grease for food
(-) Standard grease (for non-food)
(F) Grease for food
AUTOSWITCH
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청