Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Automation
Beschreibung
HygienicMaster FEH631 - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Durchflussmesssystem als Kompaktgerät, Messwertaufnehmer-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl
Stückliste
FEH631.Y0.S1.0010.R3.P1.E.1.A.0.70.A.0.G0-J4
BESTNR
Bestellnummer
FEH631
DN
Nennweite
ZOLL
Nennweite
Zoll
EXP
Ex Zertifikat
BAU
Bauform / Gehäusematerial / Kabeldurchführungen
PN
Prozessanschluss
LMAT
Auskleidung
CMAT
Prozessanschlusswerkstoff
EDES
Elektrodendesign
EMAT
Messelektrodenmaterial
DET
Erdungselektrode / Vollfüllelektrode
PCL
Schutzart Messumformer / Aufnehmer
PS
Hilfsenergie
DIS
Display
AUS
Ausgänge
OC1
Optionskarte 1
OC2
Optionskarte 2
UCER
Materialbescheinigungen
SIL
Sil Zertifikat
SRC
Schiffsregister Zertifikat
CCER
Kalibierzertifikat
PCER
Bescheinigungen
CERT02
Lebensmittelzulassung
CERT03
Weitere Ex Zertifikate und Zulassungen
LEN
Sensor Länge
OPT
weitere Optionen
DOK
Sprache der Dokumentation
TR
Tests und Bescheinigungen
CONT
Konfiguration
SW
Messumformer-Software Funktions-Paket
CALT
Kalibrierung
CBL
Signalkabellänge
PL
Typenschild
TEMP
Temperaturbereich Aufnehmer / Umgebungstemperatur
PO
Anzahl Testpunkte
FUNC
Validierungsfunktion
L
mm
D
mm
B
0.0 mm
C
mm
G
0.0 mm
L1
0 mm
T
0 mm
F