Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.M..G. - M - Graudal starter
Bill of material
HZ1M15G
CODE
Code
SERIES
Series
HZ
SIZE
Size
MODEL
Model
PORTS
Ports
CONNECTIONS
Connections
CONTROL
Control
A
mm
B
72.7 mm
C
- mm
D
- mm
E
mm
F
42.3 mm
G
45 mm
H
122 mm
I
L
- mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés