Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
I.142 - ELESA-Maniglie affusolate
Lista materiale
Maniglie affusolate I.142/60-M8
CODE
Codice
19701
DESCRIPTION
Descrizione
I.142/60-M8
DIM01
D
19 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
20 mm
DIM06
l1
3 mm
WEIGHT
Peso
17 g