Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
I.142 - ELESA-Poignées coniques
Nomenclature
Poignées coniques I.142/60-M8
CODE
Rèfèrence
19701
DESCRIPTION
Description
I.142/60-M8
DIM01
D
19 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
20 mm
DIM06
l1
3 mm
WEIGHT
Poids
17 g