Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.142 - Tapered handle
Bill of material
Tapered handle I.142/60-M8
CODE
Code
19701
DESCRIPTION
Description
I.142/60-M8
DIM01
D
19 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
20 mm
DIM06
l1
3 mm
WEIGHT
Weight
17 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)