Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
I.168 SOFT - ELESA-Impugnature zigrinate
Lista materiale
Impugnature zigrinate I.168/60 B-6-SOFT
CODE
Codice
120402
DESCRIPTION
Descrizione
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
f
M4
WEIGHT
Peso
59 g