Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.168 SOFT - Knurled handles
Bill of material
Knurled handles I.168/60 B-6-SOFT
CODE
Code
120402
DESCRIPTION
Description
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
f
M4
WEIGHT
Weight
59 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型