Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
I.168 SOFT - ELESA-Poignées moletées
Nomenclature
Poignées moletées I.168/60 B-6-SOFT
CODE
Rèfèrence
120402
DESCRIPTION
Description
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
f
M4
WEIGHT
Poids
59 g