Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.168 SOFT - Knurled handles
Bill of material
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
Code
120402
DESCRIPTION
Description
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
dH7
6 mm
DIM04
d1
13 mm
DIM05
h
28 mm
DIM06
h1
5 mm
DIM07
l1
14 mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
Weight
59 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD