Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
I.195 - ELESA-Maniglie affusolate
Lista materiale
Maniglie affusolate I.195/60-M8
CODE
Codice
20401
DESCRIPTION
Descrizione
I.195/60-M8
DIM01
D
20 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1
4 mm
WEIGHT
Peso
18 g