Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.195 - Tapered handle
Bill of material
Tapered handle I.195/60-M8
CODE
Code
20401
DESCRIPTION
Description
I.195/60-M8
DIM01
D
20 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
14 mm
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型