Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.195 - Handles
Bill of material
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
Code
20401
DESCRIPTION
Description
I.195/60-M8
DIM01
L
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
Weight
18 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Elesa+Ganter
    I.149 - Handles
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)