Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.195 - Handles
明细表
Handle I.195/60-M8
PARTNUMBER
代码
20401
DESCRIPTION
型号
I.195/60-M8
DIM01
l
60 mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
d1
14 mm
DIM04
d
M8
DIM05
h
30 mm
DIM06
l1±0.5
4 mm
WEIGHT
重量
18 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Elesa+Ganter
    I.149 - Handles
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型