Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
I.218 - ELESA-Manici sagomati
Lista materiale
Manici sagomati I.218/60-M10
CODE
Codice
20801
DESCRIPTION
Descrizione
I.218/60-M10
DIM01
L
62 mm
DIM02
d
M10
DIM03
d1
18 mm
DIM04
h
25 mm
DIM05
l1
4 mm
WEIGHT
Peso
32 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD