Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
I.218 - Shaped handle
Bill of material
Shaped handle I.218/60-M10
CODE
Code
20801
DESCRIPTION
Description
I.218/60-M10
DIM01
L
62 mm
DIM02
d
M10
DIM03
d1
18 mm
DIM04
h
25 mm
DIM05
l1
4 mm
WEIGHT
Weight
32 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)