I-572
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Spherical Bearings
Spherical Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050600/p040480/i-570.prj},{NB=I-572},{PN=I-572},{AMERSID=1048992},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.3125},{B=0.437},{C=0.281},{D=0.7500},{E=0.4470},{F=0.625},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
I-570 - Spherical Bearings
Bill of material
I-572
PN
Part No.
I-572
I-572
AMERSID
Americas ID
1048992
1048992
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Bore Diameter
0.3125
0.3125
인치
B
B Ball Width
0.437
0.437
인치
C
C Housing Width
0.281
0.281
인치
D
D Housing Diameter
0.7500
0.7500
인치
E
E Face Diameter
0.4470
0.4470
인치
F
F Ball Diameter
0.625
0.625
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청