Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
I.618-N-SOFT - ELESA-Poignée courbée
Nomenclature
ELESA-Poignée courbée I.618/80 N-12-SOFT
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
43 mm
DIM02
L
81.5 mm
DIM03
d
mm
DIM04
d1
30 mm
DIM05
h
45 mm
DIM06
l1
34 mm
DIM07
l2
52.5 mm
WEIGHT
Poids
g