Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
I.631+x - Two-volume revolving handles
Malzeme listesi
Two-volume revolving handle I.631/65+x-M10
PARTNUMBER
Kod
122622
DESCRIPTION
Tanım
I.631/65+x-M10
DIM01
D
35 mm
DIM02
L
63 mm
DIM03
d1
32 mm
DIM04
l1
19 mm
DIM05
d 6g
M10
DIM06
h
17 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Weight
79 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Elesa+Ganter
    I.701+x - Revolving Handles
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir