Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
I.644 - Drehbare Zylindergriffe
Stückliste
Drehbare Zylindergriff I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
Artikelnummer
122701
DESCRIPTION
Beschreibung
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
L
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Gewicht
130 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen