Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.644 - Revolving handles
Bill of material
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
Code
122701
DESCRIPTION
Description
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
L
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Weight
130 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés