Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.644 - Revolving handles
Bill of material
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
Code
122701
DESCRIPTION
Description
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
L
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Weight
130 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD