Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.644 - Revolving handles
Bill of material
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
Code
122701
DESCRIPTION
Description
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
L
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Weight
130 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)