Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.644 - Revolving handles
Спецификация
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
код
122701
DESCRIPTION
Описание
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
l
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Weight
130 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей