Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
I.644 - Revolving handles
Malzeme listesi
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
Kod
122701
DESCRIPTION
Tanım
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
L
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
Weight
130 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir