Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.644 - Revolving handles
明细表
Revolving handle I.644/90+x-M8 SAN
PARTNUMBER
代码
122701
DESCRIPTION
型号
I.644/90+x-M8 SAN
DIM01
D
36 mm
DIM02
l
90 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
30 mm
DIM05
l
16 mm
DIM06
S
4 mm
WEIGHT
重量
130 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型