目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handle I.680/80-M8 SOFT
Elesa+Ganter
固定及旋转手柄
I.680 SOFT
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_680_soft/i_680_soft.prj},{NB=Handles I.680/80-M8 SOFT},{PARTNUMBER=124864},{DESCRIPTION=I.680/80-M8 SOFT},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{SIZE=80.000},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=55},{DIM06=7},{WEIGHT=46},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.680 SOFT - Handles
明细表
Handle I.680/80-M8 SOFT
PARTNUMBER
代码
124864
124864
DESCRIPTION
型号
I.680/80-M8 SOFT
I.680/80-M8 SOFT
DIM01
D
26.5
26.5
mm
DIM02
l
80
80
mm
DIM03
d
M8
M8
DIM04
d1
21.0
21.0
mm
DIM05
h
55
55
mm
DIM06
l1
7
WEIGHT
重量
46
46
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求