Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
I.780-SAN - Цилиндрическая ручка
Спецификация
Цилиндрическая ручка I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Описание
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
H
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
B??
48 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре