Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
I.780-SAN - Cylindrical handles
Malzeme listesi
Cylindrical handle I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
h
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
48 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari