Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
I.780-SAN - Empuñadura cilíndrica
Lista de materiales
Empuñadura cilíndrica I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
H
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Peso
48 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto