Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
I.780-SAN - Uchwyt cylindryczny
Lista materiałowa
Uchwyt cylindryczny I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
H
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Weight
48 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu