Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
I.780-SAN - Válcová rukojeť
Kusovník
Válcová rukojeť I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
l
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
H
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Závaží
48 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model