Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
I.780-SAN - Zylindergriff
Stückliste
Zylindergriff I.780/80-M8-SAN-C1
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M8
DIM04
d1
21.0 mm
DIM05
h
40 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Gewicht
48 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen