Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
I.780-VD - ELESA-Impugnatura cilindrica
Lista materiale
Impugnatura cilindrica I.780/80-M10-VD
CODE
Code
194307
DESCRIPTION
Descrizione
I.780/80-M10-VD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Peso
45 g