Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
I.780-VD - ELESA-Poignée cylindrique
Nomenclature
Poignée cylindrique I.780/80-M10-VD
CODE
Code
194307
DESCRIPTION
Description
I.780/80-M10-VD
DIM01
D
26.5 mm
DIM02
L
80 mm
DIM03
d
M10
DIM04
d1
21 mm
DIM05
h
55 mm
DIM06
l1
7 mm
WEIGHT
Poids
45 g