Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
I e IX - Células de Carga
Bill of material
I-250
PN
Part Number
I-250
SERIES
Linha
I e IX
CODE
Código
0002731
TYPE
Descrição
Célula de Carga Modelos I e IX
CAP
Capacidade
kg
MAT
Material
FINISH
Acabamento Superficial
Níquel
A
57 mm
C
3 m
D
13.0 mm
E
15.8 mm
F
25.4 mm
G
76.2 mm
H
32 mm
J
32 mm
L
130 mm
P
16 mm
SCREW
R - Rosca
M12x1.75
RS
Parafuso Recomendado
M12 - classe 12.9 - DIN 912
TORQUE
Torque
14 kgm
PF
Proteção Flexível
100 mm
SEN
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
TT
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
TC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
MS
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150 mm
SR
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300 mm
RE
Resistência Elétrica
E 390 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
ND
Numero de Divisões
10.000
CP
Classe de Proteção
IP 67
CABLE
Cabo
9619 (7mm diam. 4 vias Blindado)
NOTE
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real