Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Pad with WIFI 4th-generation - I-Pad with WIFI 4th-generation
Bill of material
I-Pad with WIFI 4th-generation
IDNR
Identnummer
IL
I-Pad Länge
241.300 mm
IB
I-Pad Breite
185.800 mm
IH
I-Pad Höhe
9.400 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
VA
Verrundung Außen
12.300 mm
BR
Breite Rand
26.600 mm