Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IA0068 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IA0068
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IA0068: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC
BN
Bestellnummer
IA0068
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IA-2010ZABOA/SS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel