Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAF21_22 - Miniature Linear Guide Slider High Type Lengthening Type Normal Grade Micro Clearance
Bill of material
IAF21-H20-L80
CODE
Code
TYPE
Types of
components
ACC
Accuracy grade
Ordinary grade
MET
Slider fixing method
lock
NUM
Number of sliders
MET1
Slider fixing method
lock
MAT1
Slide rail Material
SUS440C
MAT2
slider Material
SUS440C
H
20 mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
H1
5 mm
F
10 mm
W
40 mm
B
30 mm
C
30 mm
L1
68 mm
L2
52.3 mm
M
4
V
6 mm
WR
20 mm
HR
11 mm
D
9.5 mm
DD
d
6 mm
HH
h
5.5 mm
P
60 mm
CD
cd
8.68 N
COO
coo
13.16 N
MR
134 N*m
MP
104 N*m
MY
87 N*m
WEI
Slider weight
0.15 kg
WEI1
Rail weight
1.65
N
E
mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen