IAJXYZ40
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1370_asmtab.prj},{NB=IAJXYZ40},{CODE=IAJXYZ},{TYPE=qianfenchijinjixing},{TRA=XYZzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=40},{COM1=IAV40},{COM2=IAGY40},{MED=40X40},{STR1=±6.5},{STR2=±6.5},{STR3=±6.5},{MRO=10},{LOAD=9.8},{WEI=0.48},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/26},{LOC=L},{PPATH=wyt-1370/wyt-1370-zp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
IAJXYZ - 位移台-交叉滚柱引导式手动位移台-XYZ轴/精密型-千分尺进给型
明细表
IAJXYZ40
CODE
代码
IAJXYZ
TYPE
类型
千分尺进给型
TRA
传动方向
XYZ轴
MAT
主体材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
40
40
COM1
构成部件上部
IAV40
IAV40
COM2
构成部件下部
IAGY40
IAGY40
MED
台面尺寸
40X40
40X40
STR1
行程X轴
±6.5
±6.5
STR2
行程Y轴
±6.5
±6.5
STR3
行程Z轴
±6.5
±6.5
MRO
微分头最小读数
10
μm
LOAD
负载
9.8
9.8
WEI
重量
0.48
0.48
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/category/26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求